Gedetailleerde informatie over het CPX-AP-A remote I/O-systeem vindt u in de brochure die u kunt downloaden of direct bestellen in de shop.

In één oogopslag: het Automation Platform voor realtime performance van Festo

Moderne automatiseringsnetstructuren garanderen vrije en ononderbroken connectivity, ingebed in toekomstbestendige en compatibele ontwerpen voor de flexibele automatisering van volledige machines of afzonderlijke machinemodules. En dit is onafhankelijk van het gebruikte netwerk en zonder beperkingen: pneumatisch en elektrisch, communicatief en intelligent - perfecte interactie, tot in de cloud.

1. Remote I/O-netstructuur op CPX-AP-A

  • Vrij schaalbare, flexibele en krachtige systeemarchitectuur op basis van Automation Platform van Festo
  • AP combineert modulaire CPX-AP-A en gedecentraliseerde CPX-AP-I structuren in een hybride benadering
  • De modulaire CPA-AP-A maakt communicatie met het overkoepelende besturing mogelijk via een veldbusmodule
  • De gedecentraliseerde CPX-AP-I modules en andere CPX-AP-A systemen zijn verbonden via AP-communicatie

2. Gedecentraliseerde geïntegreerde CPX-AP-I modules

  • CPX-AP-I bestaat uit verschillende krachtige I/O-modules en de IO-Link-master
  • De ultralichte en compacte modules met IP65/67-beschermingsklasse communiceren met elkaar via AP in lijnnetstructuur
  • De 24 VDC voedingsspanning wordt van module naar module doorgelust of kan op elk punt opnieuw worden toegevoerd

3. IO-Link aansluiting van elektrische aandrijvingen en grijpers

  • Tot 15 IO-Link mastermodules voor elk 4 apparaten op een CPX-AP-A terminal maken krachtige gedecentraliseerde point-to-point communicatie mogelijk
  • Directe aansluiting van elektrische aandrijvingen uit de Simplified Motion Series en elektrische grijpers
  • Alle Festo IO-Link producten (bijv. ventieleilanden, vacuümgeneratoren of sensoren) kunnen worden aangesloten op de CPX-AP-A IO-Link master en hij staat open voor IO-Link producten van andere fabrikanten

4. netstructuur ventieleilanden

  • Modulaire complete terminal CPX-AP-A met gemonteerd ventieleiland voor directe montage in de machine
  • Extra ventieleilanden kunnen in het systeem worden geïntegreerd via AP-communicatie
  • De configuratie van de netstructuur en gezamenlijke inbedrijfstelling is flexibel en snel, eenvoudig en veilig met de Festo Automation Suite)

5. Gedecentraliseerde geïntegreerde ventieleilanden

  • Op de behoefte afgestemde en overzichtelijke automatiseringsnetstructuur met gedecentraliseerde installatie van het ventieleiland
  • Voor de consument geoptimaliseerde machine-indeling en vrij systeemontwerp, elektrisch (remote I/O) en pneumatisch (ventieleiland)
  • Aansluiting van de ventieleilanden via AP op slechts 1 veldbusmodule voor communicatie met de overkoepelende besturing verlaagt de overheadkosten

6. Aansluiting van pneumatische actuators en grijpers

  • Functionele en zeer modulaire VTUX ventielterminal met een debiet tot 670 l/min, later ook met vacuümopwekking direct op het ventieleiland
  • Aansluiting van pneumatische aandrijvingen en grijpers, zoals zuigerstangcilinders, minisledes, grijpers of zwenkaandrijvingen

7. AP-communicatie in realtime

  • Aansluiting van twee AP-lijnen voor gedecentraliseerde systeemnetstructuren op CPX-AP-A
  • Volledig vrij combineerbaar in elke AP-lijn: gedecentraliseerde remote I/O-modules CPX-AP-I en diverse ventieleilanden met AP-interface, evenals modulaire CPX-AP-A als zelfstandige terminal of met ventieleiland
  • Hoogste prestaties van alle deelnemers in realtime met een gegevenssnelheid van 200 Mbaud en een cyclustijd van 250 µs
  • Tot 80 modules in een AP-communicatiesysteem met maximaal 50 m kabellengte tussen de afzonderlijke deelnemers

Samuel Haas, Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

"U kunt de automatiseringsarchitectuur van uw machine aanpassen aan uw individuele ontwerpfilosofie tegen lage kosten en met weinig inspanning. Dankzij onze ononderbroken connectivity kunt u remote I/O-systemen vrij combineren met elektrische en pneumatische automatisering - altijd ondersteund door geschikte engineering tools."

Samuel Haas
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

Structuur en gebruik van verschillende netstructuren met CPX-AP-A

Als je meer wilt weten over de voordelen en daaruit voortvloeiende voordelen van verschillende netstructuren met remote I/O-systemen, klik dan nu door de galerij.

1. Veldbusmodule

  • Bus-interface voor communicatie in Ethernet-gebaseerde netwerken met de overkoepelende besturing
  • Met AP-interface voor communicatie met andere AP-apparaten (remote I/O, ventieleilanden)
  • Module kan vrij op de terminal worden geplaatst en is onafhankelijk van de 24 VDC systeemvoeding
  • Hoge datatransmissiesnelheid voor bijvoorbeeld I/O-gegevens van sensoren, actuatoren, PLC's of procesapparatuur
  • Overdracht van niet-realtime kritische informatie, zoals diagnose en configuratie-informatie
  • Voldoende Ethernet-bandbreedte om realtime en niet-realtime gegevens parallel te verzenden

2. Intelligente eindplaat

Kosteneffectieve en compacte AP-interface voor extra AP-abonnees

  • Modulaire remote I/O CPA-AP-A
  • Gedecentraliseerde remote I/O-modules CPX-AP-I
  • Ventieleilanden met AP-interface

Twee varianten van de 24 VDC spanningstoevoer voor de remote I/O-modules

  • Alleen 24 VDC uitgang voor extra AP-apparaten (interne spanningstoevoer vanaf de terminal)
  • 24 VDC voeding voor de remote I/O-terminal en spanningsuitgang voor andere AP-apparaten (geen spanningstoevoer voor gemonteerde ventieleilanden)

Realtime communicatie met 200 MBaud datasnelheid en 250 μs cyclustijd

3. In- en uitgangsmodules, IO-Link-master

  • Alle modules kunnen naar wens worden gecombineerd en kunnen vrij in rijen worden gerangschikt
  • Digitale en analoge in- en uitgangsmodules tot 32-voudig in de toekomst
  • IO-Link master voor alle IO-Link apparaten op veldniveau, bijv. elektrische aandrijvingen, proportionele ventielen, vacuümgeneratoren, sensoren
  • Diagnose-LED's voor de weergave van de bedrijfsstatus van de module en aangesloten sensoren of actuatoren

4. Doorverbindingsblokken zonder voeding

  • Doorzending van spanning en communicatie van de ene module naar de volgende en naar het ventieleiland
  • Verbinding van de blokken met elkaar door middel van zelfvormende haakse schroefverbindingen
  • De verbinding kan meerdere keren los- en vastgedraaid worden

5. Doorverbindingsblokken met voeding

  • Voeding van de 24 VDC voedingsspanning voor I/O-modules en het ventieleiland (systeem- en lastspanning)
  • Variant voor extra voeding van de lastspanning van uitgangen en ventielen om spanningszones te vormen
  • Variant met 24 VDC systeemdoorzending voor extra AP-deelnemers of externe componenten

6. Pneumatische aansluiting

  • Verbinding tussen de remote I/O en het gemonteerde ventieleiland
  • Interface voor VTUX en MPA-S met vlakke geluiddemper, persluchtaansluiting en stuurlucht
  • Interface voor VTSA met modulairsleuf voor elke CPX-AP-A module, optionele spanningsvoeding en spanningsdoorzending, kortsluitingsuitschakeling en kortsluitingsdiagnose

7. Ventieleilanden

  • Voor toepassingen geoptimaliseerde ventieleilandvarianten met volledige reeks functies direct gemonteerd op de remote I/O
    • VTUX: zeer modulair
    • MPA-S: zeer compact
    • VTSA: robuust en krachtig
  • Complete terminal elektrisch en pneumatisch in IP65/67 voor directe montage in de machine
  • Systeemspanning en lastspanning gescheiden

8. Materiaalkeuze

Modules en doorverbindingsblokken zijn gemaakt van robuust, hoogwaardig polymeer met glasvezel

  • Vlamvertragend en halogeenvrij
  • Geschikt voor lastoepassingen
  • Hoge EMC-compatibiliteit
  • Geen epoxyharsvulling, dus milieuvriendelijk en gemakkelijk recyclebaar

Metaal wordt gebruikt waar dat nodig is vanwege standaardvereisten of voor montage

  • Metalen schroefverbindingen en aansluitingen op de systeemvoeding
  • Metalen hulzen voor afscherming op moduleconnectoren
  • Eindplaten en bevestigingselementen, pneumatische interfaces

Festo Automation Suite: snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van het remote I/O-systeem, de ventieleilanden en alle AP-deelnemers

Met zijn duidelijk gestructureerde en intuïtieve bediening en grafisch ondersteunde, gebruikersvriendelijke interface maakt de pc-gebaseerde software eenvoudige en handige configuratie en parametrering van remote I/O-systemen mogelijk.

De complete AP-netstructuur met de remote I/O-systemen CPX-AP-A en CPX-AP-I en ventieleilanden en IO-Link-apparaten, zoals elektrische aandrijvingen uit de Simplified Motion Series, sensoren en vacuümgeneratoren of pneumatische proportionele ventielen, kan snel en eenvoudig in bedrijf worden gesteld. Aangevuld met complete, elektromechanische servomotor drive oplossingen.