Hoe geïntegreerde explosiebeveiliging werkt

Betrouwbare explosiebeveiliging is gebaseerd op drie niveaus:

  • Primaire bescherming voorkomt de vorming van een explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld door middel van gesloten systemen of afzuiging.
  • Secundaire bescherming voorkomt ontstekingsbronnen in kritieke gebieden. Hier worden gecertificeerde componenten gebruikt.
  • Tertiaire bescherming beperkt de gevolgen van een explosie, bijvoorbeeld door ontwerpmaatregelen zoals drukontlasting.

Samen zorgen ze voor een veilige en efficiënte werking van de installatie.

Inzicht in explosiebeveiliging wereldwijd: Normen en richtlijnen in een oogopslag

IECEx - Internationale basis

Het IECEx-systeem is de wereldwijd erkende basis voor de explosiebeveiliging van elektrische apparatuur.
Het definieert gestandaardiseerde test- en certificatieprocedures op basis van IEC-normen en wordt in veel landen gebruikt als referentie voor nationale systemen.

Wat je moet weten over IECEx:

  • Wereldwijde vergelijkbaarheid: Uniforme testprincipes, internationaal erkend.
  • Harmonisatie: IECEx vormt de basis voor veel regionale systemen (bijv. ATEX, INMETRO, CCC, KOSHA).
  • Efficiëntie: Enkele test - herbruikbare certificaten voor vele markten.
  • Veiligheid: Hoge transparantie en traceerbaarheid van testresultaten via geaccrediteerde instanties.
  • Uw voordeel: Minder complexiteit in wereldwijde projecten en eenvoudigere autorisatieprocessen.

ATEX - Europese richtlijn

De ATEX-richtlijn (2014/34/EU) specificeert de vereisten voor apparaten en beveiligingssystemen in explosiegevaarlijke omgevingen binnen de EU. Het beschrijft hoe installaties, componenten en toebehoren worden beoordeeld en goedgekeurd met betrekking tot hun ontstekingsbronnen, zoneclassificaties en apparatuurcategorieën.

Wat je moet weten over ATEX:

  • EU-autorisatie: Verplichte vereiste voor alle apparaten die in de EU worden gebruikt. In tegenstelling tot andere richtlijnen wordt ATEX toegepast op elektrische en mechanische onderdelen.
  • Verantwoordelijkheid: Exploitanten moeten bewijs voorleggen van de beoordeling van het ontstekingsgevaar en documentatie.
  • Aanvullende inspectieverplichtingen: Naast de technische inspectie is ook een bewijs van fabricagekwaliteit vereist.
  • Verwijzing naar IECEx: Gebaseerd op dezelfde normen, maar met aanvullende wettelijke vereisten.
  • Uw voordeel: Volledige rechtszekerheid en vereenvoudigde vrijgave van de markt binnen de EU.

UL / FM - Noord-Amerika

De VS en Canada hebben hun eigen systemen voor het classificeren van explosieve atmosferen: NEC 500 (Class/Division) en NEC 505 (Zone Concept). Certificeringen worden uitgevoerd door organisaties zoals UL (Underwriters Laboratories) en FM (Factory Mutual), die onafhankelijk van IECEx testen.

Wat je moet weten over UL / FM:

  • Eigen concept: Het gebruik van klassen/indelingen in plaats van zones vereist een aparte projectplanning.
  • Verschillende terminologie: Verschillende etikettering en documentatie in vergelijking met IECEx.
  • Certificeringsinstanties: UL- en FM-test volgens Noord-Amerikaanse veiligheidsvoorschriften.
  • Geen automatische erkenning: IECEx-certificaten vereisen een aanvullende UL- of FM-test.
  • Uw voordeel: Soepele goedkeuring en operationele betrouwbaarheid op de Noord-Amerikaanse markt.

CCC Ex / NEPSI - China

China heeft het nationale CCC Ex-systeem (China Compulsory Certification - Explosion Protection) geïntroduceerd, dat de vroegere NEPSI-goedkeuring vervangt. Certificering is verplicht voor de Chinese markt en is gebaseerd op nationale GB-normen die zijn afgeleid van IEC-normen.

Wat je moet weten over CCC Ex / NEPSI:

  • Verplichte certificering: Voorwaarde voor het op de markt brengen en het gebruik in China.
  • Nationale aanpassing: Gebaseerd op IECEx, maar met landspecifieke testvereisten.
  • NEPSI-tests: NEPSI is een nationaal, door de staat erkend testcentrum voor technische evaluatie en testrapporten als onderdeel van de CCC Ex-certificering.
  • Afwijkende etikettering: CCC Ex-logo en GB-keuringsnummer vereist.
  • Uw voordeel: Veilige markttoegang en wettelijk conforme documentatie in China.

INMETRO - Brazilië

Het Braziliaanse INMETRO-systeem is gebaseerd op IECEx, maar vereist lokale tests door geaccrediteerde instanties (OCP). INMETRO-certificering is verplicht voor het gebruik van elektrische apparaten in Ex-zones.

Wat je moet weten over INMETRO:

  • Nationale inspectiecentra: Lokale OCP's voeren inspecties en certificeringen uit.
  • Geen automatische erkenning: IECEx-certificaten zijn alleen bedoeld als technische referentie.
  • Verplicht voor operators: Geen inbedrijfstelling mogelijk zonder INMETRO-certificaat.
  • Marktspecifieke etikettering: Duidelijke etikettering in overeenstemming met de Braziliaanse normen.
  • Het voordeel voor u: Toelatingszekerheid voor Latijns-Amerika en vereenvoudigde samenwerking met lokale autoriteiten.

KOSHA - Zuid-Korea

KOSHA (Korea Occupational Safety and Health Agency) certificeert apparaten voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar. De vereisten zijn gebaseerd op IECEx, maar vereisen aanvullende nationale tests en etikettering.

Wat je moet weten over KOSHA:

  • Vereiste nationale autorisatie: Vereist voor het gebruik van elektrische apparaten in Korea.
  • Technische nabijheid tot IECEx: De basisnormen zijn hetzelfde, maar met hun eigen testmethodologie.
  • Aanvullende inspecties: In bepaalde gevallen is een aanvullende KOSHA-inspectie op locatie vereist.
  • Markttoegang: Gebruik in proces- en chemische fabrieken is niet mogelijk zonder certificaat.
  • Jouw voordeel: Veiligheid en acceptatie voor projecten op de Koreaanse markt.

PESO - India

In India reguleert de Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) de explosiebeveiliging voor apparatuur in gevaarlijke atmosferen. Certificering is wettelijk verplicht en is gebaseerd op IECEx-normen met aanvullende nationale vereisten.

Dit is wat PESO kenmerkt:

  • Verplichte goedkeuring: Voorwaarde voor installatie in raffinaderijen en chemische fabrieken.
  • Technische basis: IECEx-conforme testmethoden met Indiase aanvullingen.
  • Documentatie-eisen: Voor invoer en gebruik is uitgebreide documentatie vereist.
  • Risicovermijding: Een ontbrekende goedkeuring kan stillstand en aansprakelijkheidsrisico's veroorzaken.
  • Uw voordeel: Rechtszekerheid en voorspelbare projectgoedkeuringen op de Indiase markt.

TIIS - Japan

TIIS (Technology Institution of Industrial Safety) is het nationale testsysteem van Japan voor apparatuur in omgevingen met ontploffingsgevaar. TIIS-certificering is verplicht voor markttoegang en garandeert dat producten voldoen aan de Japanse veiligheidsnormen.

Wat je moet weten over TIIS:

  • Nationale verplichting: Geen gebruik in Japan mogelijk zonder TIIS-certificaat.
  • Eigen etikettering: Afwijkend van IECEx en met nationaal testnummer.
  • Aparte goedkeuring: IECEx- of ATEX-certificaten worden niet automatisch erkend.
  • Hoge testdiepte: Er wordt speciale aandacht besteed aan stabiliteit op lange termijn, materiaalkwaliteit en elektrische veiligheid.
  • Uw voordeel: Lokale goedkeuring en volledige conformiteit met Japanse normen.

ANZEx - Australië / Nieuw-Zeeland

Het ANZEx-systeem is gebaseerd op IECEx-normen, aangevuld met landspecifieke test- en etiketteringseisen. Het is de nationale certificering voor de explosiebeveiliging van elektrische apparatuur in Australië en Nieuw-Zeeland.

Dit is wat ANZEx kenmerkt:

  • Gebaseerd op IECEx: Bijna identieke technische basis.
  • Regionale verplichting: Vereist voor ex-operatie in Australië en Nieuw-Zeeland.
  • Lokale testorganisaties: Certificering alleen mogelijk door nationale organisaties.
  • Wettelijke veiligheid: Er is rekening gehouden met nationale vereisten die verder gaan dan IECEx.
  • Uw voordeel: Erkenning van internationale testrapporten en gemakkelijke markttoegang in Oceanië.

Veiligheid begint met de juiste zonering

In explosieve atmosferen wordt onderscheid gemaakt naargelang de frequentie en de duur van het voorkomen van een explosieve atmosfeer. De juiste zonering is cruciaal voor het selecteren van geschikte componenten en het betrouwbaar vermijden van ontstekingsgevaar.

Zone 0 - Permanent ontploffingsgevaar

In zone 0 is een explosieve atmosfeer permanent of gedurende langere tijd aanwezig - bijvoorbeeld binnenin tanks, pijpleidingen of reactoren. Deze zone is daarom bijzonder kritisch op het gebied van veiligheid en vereist de hoogste normen voor materiaal, afdichting en temperatuurbestendigheid. Hier mogen alleen speciaal goedgekeurde apparaten en sensoren worden gebruikt die zelfs bij langdurige blootstelling geen ontstekingsbron vormen.

Zone 1 - Frequent explosiegevaar

Gebieden waar tijdens normaal bedrijf regelmatig explosieve gassen of dampen voorkomen, worden geclassificeerd als zone 1. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vul- en leegprocessen, in gasdistributie- of mengsystemen of tijdens productoverdracht tussen reactoren en opslagtanks. Apparaten moeten zo zijn ontworpen dat ze geen ontsteking veroorzaken, zelfs als ze vaak in contact komen met een explosieve atmosfeer.

Met onze componenten die gecertificeerd zijn voor Zone 1 kunnen dergelijke toepassingen veilig en efficiënt worden geautomatiseerd. Ontdek bijpassende producten.

Zone 2 - Frequent explosiegevaar

Zone 2 beschrijft gebieden waar explosieve gassen, dampen of nevels slechts kortstondig en onregelmatig voorkomen - bijvoorbeeld bij lekkages of in de buurt van compressoren en leidingsystemen. Apparaten die onder normale bedrijfsomstandigheden veilig werken en zelfs bij storingen geen ontstekingsbron vormen, zijn voldoende.

We bieden een breed scala aan componenten die speciaal getest en goedgekeurd zijn voor zone 2 - van ventieltechnologie en sensoren tot persluchtverzorging.

Zone 20 - Permanent gevaar voor stofexplosie

Zone 20 beschrijft gebieden waar voortdurend of vaak een explosieve stofatmosfeer aanwezig is, bijvoorbeeld in silo's of filterinstallaties. Hier gelden dezelfde strenge eisen als voor zone 0 voor gassen: Alle apparaten moeten worden beschermd tegen stofafzetting, warmteontwikkeling en elektrostatische oplading.

Zone 21 - Frequent gevaar voor stofexplosie

In zone 21 komt tijdens normaal bedrijf regelmatig een explosieve stofatmosfeer voor, bijvoorbeeld in vulsystemen, mengers of in de buurt van afvoersystemen. Toestellen moeten stofdicht en hittebestendig zijn om ontsteking te voorkomen.

Robuuste, gecertificeerde oplossingen die zorgen voor veilige besturing en beweging in Zone 21-toepassingen vindt u hier.

Zone 22 - Af en toe gevaar voor stofexplosie

Zone 22 heeft betrekking op gebieden waar slechts af en toe een explosieve stofatmosfeer voorkomt - bijvoorbeeld in verpakkings-, levensmiddelen- of transportbandsystemen. Hier worden componenten gebruikt die onder normale bedrijfsomstandigheden betrouwbaar beschermd zijn tegen stof en temperatuurstijgingen.

Ontdek geschikte producten voor zone 22 en beveilig uw processen zonder afbreuk te doen aan efficiëntie of hygiëne.

FAQ - Belangrijke vragen over explosiebeveiliging

Wat betekent explosiebeveiliging in automatisering?

Explosiebeveiliging in automatisering beschrijft alle technische en organisatorische maatregelen die ontsteking in installaties met een potentieel explosieve atmosfeer voorkomen. Dit omvat de juiste selectie en certificering van elektrische en pneumatische componenten, zonering en naleving van internationale richtlijnen zoals IECEx of ATEX. Dit zorgt ervoor dat geautomatiseerde processen veilig, betrouwbaar en volgens de normen verlopen, zelfs in kritieke omgevingen.

Wat is IECEx?

IECEx is een internationaal certificatiesysteem voor apparaten en onderdelen die worden gebruikt in omgevingen met ontploffingsgevaar. Het is gebaseerd op IEC-normen en garandeert wereldwijd gestandaardiseerde testprocedures.

Door de verschillende nationale regelgevingen te harmoniseren, vergemakkelijkt IECEx de markttoegang en vermindert het de inspanningen die nodig zijn voor internationale projecten.

Meer hierover in het gedeelte Internationale richtlijnen.

Wat is ATEX?

ATEX is de Europese richtlijn voor explosiebeveiliging (2014/34/EU). Het regelt welke apparaten en beveiligingssystemen mogen worden gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen in de EU. Naast technische tests volgens IEC-normen vereist ATEX ook wettelijke certificaten en CE-labeling.

Meer informatie over de richtlijn is te vinden onder ATEX - Europese richtlijn.

Wat is het verschil tussen IECEx en ATEX?

IECEx is een wereldwijd, vrijwillig certificeringssysteem, terwijl ATEX de bindende EU-richtlijn is. Beide zijn gebaseerd op dezelfde technische normen, maar verschillen in hun wettelijke geldigheid: ATEX is verplicht in Europa, IECEx is internationaal erkend maar optioneel.

Apparaten met beide certificeringen kunnen wereldwijd worden gebruikt, aangezien de bijbehorende test- en veiligheidsvereisten duidelijk traceerbaar zijn volgens IEC-normen.

Hoe krijg je een IECEx-certificering?

IECEx-certificering wordt uitgevoerd door erkende testcentra die componenten testen in overeenstemming met internationale normen voor explosiebeveiliging. Fabrikanten moeten bewijzen dat hun producten geen ontstekingsbron zijn en op lange termijn veilig gebruikt kunnen worden. Gecertificeerde testcentra (ExCB's) documenteren de resultaten in een publiek toegankelijk IECEx-certificaat.

Wanneer is IECEx- of ATEX-certificering vereist?

Certificering is altijd vereist wanneer apparaten worden gebruikt in een potentieel explosieve omgeving, d.w.z. waar gas-, damp- of stofatmosferen kunnen voorkomen. In Europa is ATEX wettelijk verplicht, terwijl IECEx internationaal wordt gebruikt als bewijs van gestandaardiseerde veiligheid. Gecertificeerde componenten garanderen niet alleen de werking, maar ook aansprakelijkheid en naleving van de wet.

Wat is het verschil tussen explosiebeveiliging en functionele veiligheid (SIL)?

Explosiebeveiliging en functionele veiligheid (SIL) streven beide het minimaliseren van risico's in automatisering na, maar op verschillende manieren. Explosiebeveiliging voorkomt dat explosieve atmosferen ontsteken. SIL evalueert en vermindert systematische of toevallige storingen in veiligheidsgerelateerde besturingssystemen.

Meer informatie is te vinden op onze pagina op Functionele veiligheid (SIL) in de procesindustrie.

Hoe is explosiebeveiliging gerelateerd aan machineveiligheid?

Beide gebieden maken deel uit van een holistisch beveiligingsconcept. Explosiebeveiliging beschermt installaties en mensen tegen ontstekingsgevaren, terwijl machineveiligheid ze beschermt tegen mechanische of elektrische risico's.

Samen helpen ze om risico's te beoordelen en te minimaliseren en om ze te voorkomen in overeenstemming met de normen.

Meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp is te vinden op onze website Machineveiligheid in automatiseringstechnologie.

Wat is het verschil tussen explosiebeveiliging (IECEx/ATEX) en IP-beschermingsklasse?

ATEX en IECEx beschrijven de explosiebeveiliging van elektrische apparaten in gevaarlijke omgevingen, terwijl IP-beschermingstypen hun ondoordringbaarheid voor stof en water karakteriseren. Beide verklaringen vullen elkaar aan, maar hebben betrekking op verschillende veiligheidsaspecten.