Waterstof zal een sleutelrol spelen in het toekomstige energielandschap en in het koolstofvrij maken van energie-intensieve industrieën. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee voor de productie en het gebruik. Voor u als producent ligt de focus op kostenefficiëntie en tegelijkertijd een hogere productie. Dit is de enige manier om een continue aanvoer van waterstof te garanderen. Bij het opzetten van productie en infrastructuur moet je echter ook rekening houden met veel veiligheidseisen. Afhankelijk van het type en de aard van uw productie kunnen gecentraliseerde en/of gedecentraliseerde automatiseringsconcepten worden overwogen. Daarom willen we met u samenwerken om u te laten zien hoe u uw waterstofproductie en -gebruik kunt optimaliseren. Een hybride strategische aanpak die beide concepten op een gerichte manier combineert volgens het principe van de beste effectiviteit, helpt hier vaak.

Wij ondersteunen u in de hele waardeketen

Onze specialisten hebben een uitstekende expertise in de automatisering van verschillende industriële segmenten zoals de chemische, staal- en cementindustrie - maar ook op het gebied van gasverwerking.

Profiteer van deze expertise! Met onze automatiseringsoplossingen voor de productie, de infrastructuur en het gebruik van waterstof ondersteunen we u in uw hele waardeketen. Of het nu gaat om afzonderlijke componenten, schakelkastoplossingen of diensten.

Waterstofproductie door elektrolyse

Organiseer je waterstofproductie veilig - wij zullen je ondersteunen.


Of het nu gaat om gecentraliseerde aansturing zoals in grote chemische installaties of gedecentraliseerde automatisering in modulaire installaties: u kunt er zeker van zijn dat we bekend zijn met de vereisten van EX-zones en dat we in onze oplossingen rekening houden met functionele machineveiligheid.

We bieden zowel afzonderlijke componenten als schakelkastoplossingen om te voldoen aan uw individuele vereisten voor veiligheidsgerelateerde toepassingen en een beoordeling volgens IEC 61508 (SIL).

Meer artikelen over waterstof