Robotgrijper voor vele robots & cobots

De voorkant van een robotarm speelt een doorslaggevende rol bij het automatisch oppakken van werkstukken. Voor bijna alle werkstukken of toepassingen bieden we je een kit die compatibel is met een groot aantal robotfabrikanten dankzij universele interfaces. Kijk nu zelf.

De voorkant van een robotarm is cruciaal voor de sterk geautomatiseerde handling van werkstukken. Robotgrijpers, ook bekend als eindeffectoren, zijn het deel van een robot dat aan het uiteinde van de robotarm (EOA) gemonteerd is en de verbinding met het werkstuk vormt, vergelijkbaar met de menselijke hand.

Het End Of Arm (EOA) omvat zowel de mechanische interface als elektrische of pneumatische componenten zoals verbindingskabels of -leidingen.

We hebben de juiste robotgrijper voor elke taak en elk type werkstuk in de robotica-sector. Of het nu gaat om pneumatische grijpers, elektrische grijpers of vacuümgrijpers - wij bieden u een kit voor al deze toepassingen die geschikt is voor veel verschillende industriële robots en collaboratieve robots dankzij de universele interface, zoals modellen van onder andere Universal Robots, Fanuc, ABB of KUKA.

We bieden ook gedetailleerde informatie en instructies om de grijpsystemen snel en eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen. Begin nu.

Onze kits voor robotgrijpers bieden u deze voordelen

  • Plug & Work: met behulp van geschikte mechanische en elektrische interfaces voor vele robots en samenwerkingstoepassingen kunt u onmiddellijk aan de slag.
  • Universele plug-in: voor een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, betrouwbare werking en eenvoudige programmering van de robot met de verschillende grijperoplossingen van Festo.
  • Ongeacht het werkstuk en de technologie, Festo is uw betrouwbare partner in robotica.

Pneumatische parallellgrijper/ventielcombinatie HPPH Robotgrijperset voor gebruik met grijper/ventielcombinatie

Pneumatische parallelle grijper/ventielcombinatie HPPH voor samenwerking tussen mens en robot
  • Volledig geïntegreerde oplossing van de robot en grijper tot de sensoren en ventieltechnologie
  • Eenvoudige en intuïtieve installatie en inbedrijfstelling dankzij mechanische robotinterface
  • TÜV-certificering voor grijpers met vingers volgens ISO 15066
  • Voor veilige samenwerking tussen mens en robot tot 0,5 MPa
  • Pneumatische grijper voor de hoogste vermogensdichtheid
  • Inbegrepen in de levering: grijper, mechanische interface

Meer informatie over installatie en montage

Nu kopen


Elektrische parallelgrijper EHPS-...-RA50 Robotgrijperset voor gebruik met standaard elektrische grijper

Elektrische standaardgrijper EHPS-… -RA1 voor Universal Robots
  • Volledig elektrische oplossing van robot tot grijper
  • Eenvoudige en intuïtieve installatie en inbedrijfstelling
  • Inbegrepen in de levering: grijper, sensortechnologie, mechanische interface, elektrische verbindingskabels

Meer informatie over installatie en montage

Nu kopen


Adaptieve vormgrijper DHEF-20-A-RA50 Robotgrijperset voor gebruik met adaptieve vormgrijper

Robotgrijperkit voor Universal Robots met adaptieve vormgrijper DHEF
  • Meest flexibele toepassing dankzij nieuwe adaptieve grijptechnologie
  • Fijngevoelig grijpen en zachte plaatsing van de grijpobjecten
  • Inbegrepen in de levering: grijper, sensortechnologie, elektrische verbindingskabels, componenten voor pneumatische aansturing

Meer informatie over installatie en montage

Nu kopen


Vacuümgenerator OVEL-...-RA1 Robotgrijperset voor gebruik met vacuümgenerator

Robotgrijperkit voor Universal Robots met vacuümgenerator OVEL
  • Lichtste oplossing met ultracompact vacuümgenerator en vacuümzuiger
  • Voorgemonteerde montage voor eenvoudige bevestiging aan vele robots en cobots
  • Maximale functionaliteit dankzij korte evacuatietijden en geïntegreerde bewaking van het vacuümniveau
  • Inbegrepen in de levering: zuiggrijper, software plug-in, elektrische verbindingskabels, componenten voor pneumatische aansturing

Meer informatie over installatie en montage

Nu kopen

Meer informatie:

Bij het kiezen van de juiste grijper kun je indien nodig onze engineeringtools gebruiken.

Met onze engineeringtools kunt u een nauwkeurige en efficiënte selectie maken, zodat uw productieprocessen soepel en optimaal verlopen. Begin vandaag nog met het selecteren van de ideale grijpercomponenten en profiteer van een gebruiksvriendelijke en krachtige oplossing voor uw geautomatiseerde handling.

Afhankelijk van de grootte en het gewicht van het werkstuk of parameters zoals de vereiste grijpkracht, vindt u suggesties om u te helpen de beste grijper voor uw toepassing te vinden.

We hebben de juiste oplossing voor elke taak en elke toepassing - of het nu gaat om een compleet grijpersysteem, verschillende parallelle grijpers of afzonderlijke onderdelen en toebehoren zoals grijpvingers.

Grijper dimensionering