Vooral in technische opleiding en bijscholing is het nodig om vaardigheden te leren in een veilige omgeving. Simulaties kunnen worden gebruikt om complexe processen en onderlinge relaties op een veilige en toegankelijke manier over te brengen. FluidSIM is al meer dan 25 jaar 's werelds toonaangevende simulatiesoftware voor het maken en simuleren van schakelschema's in pneumatiek, hydrauliek en elektrotechniek. Met FluidSIM worden waardevolle technische vaardigheden aangeleerd die fouten voorkomen en de efficiëntie en kwaliteit verhogen.
FluidSIM is al meer dan 25 jaar 's werelds toonaangevende simulatiesoftware voor het maken en simuleren van schakelschema's in pneumatiek, hydrauliek en elektrotechniek. FluidSIM maakt het mogelijk om waardevolle technische vaardigheden te verwerven door schakelingen te ontwerpen, ze tot leven te brengen via simulatie en ze te optimaliseren via interactie. De simulatie van besturingen en processen is al lang een industriële standaard die zorgt voor het voorkomen van fouten en een verhoging van de efficiëntie en kwaliteit.
FluidSIM heeft al verschillende prijzen ontvangen, waaronder de Expert System Innovation Award, de Worlddidac Award en de German Education Software Award. Met meer dan 300.000 installaties wereldwijd is FluidSIM een van de meest succesvolle softwarepakketten voor mechatronische opleidingen.
Met FluidSIM kunnen leerlingen hun vaardigheden in automatiseringstechniek op een praktische manier ontwikkelen en complexe taken onder de knie krijgen. De leerdoelen van FluidSIM omvatten
FluidSIM kan in verschillende varianten worden gebruikt. Afhankelijk van de licentie kunnen gebruikers kiezen tussen de Windows-versie, de webversie en de integratie van FluidSIM in ons digitale leerportaal Festo LX.
Met de webversie van FluidSIM zijn alle gebruikers apparaatonafhankelijk. FluidSIM kan daarom overal, altijd en vanaf elk eindapparaat (bijv. iPad) worden gebruikt. De webversie bevat momenteel een beperkt aantal van de belangrijkste functies. Er zullen regelmatig updates worden geïntegreerd, zodat de functionaliteiten van de webversie en de Windows-versie in de toekomst bijna identiek zullen zijn.
De Windows versie bevat alle functionaliteiten en inhoud van FluidSIM. Let op: deze versie kan alleen worden uitgevoerd op apparaten met een Windows-besturingssysteem. Offline gebruik is mogelijk in deze versie.
Met de integratie van FluidSIM in Festo LX kunnen simulatietaken direct in Festo LX worden gemaakt door docenten en vervolgens door de leerlingen worden verwerkt en gesimuleerd. Gebruikers hoeven niet langer tussen de twee programma's te schakelen.
Er zijn verschillende licentiemodellen beschikbaar voor het gebruik van FluidSIM. Afhankelijk van de technologie die in FluidSIM moet worden getraind, wordt er onderscheid gemaakt tussen FluidSIM pneumatiek, FluidSIM hydrauliek en FluidSIM elektrotechniek. Het is ook mogelijk om alle drie de technologieën in combinatie te gebruiken.
FluidSIM 365 geeft u een in de tijd beperkte toegang (1, 3 of 5 jaar) tot de door u geselecteerde technologie en u kunt deze gebruiken in de web- en Windows-versies en binnen ons digitale leerportaal Festo LX.
FluidSIM biedt docenten en studenten talloze functionaliteiten en inhoud die het werken en leren met FluidSIM eenvoudiger en doelgerichter maken.
In FluidSIM zijn de componentenbibliotheken voor pneumatiek, hydrauliek en elektrotechniek zowel afzonderlijk als samen beschikbaar voor gebruikers. De onderdelenbibliotheken bevatten honderden pneumatische, hydraulische, elektrotechnische, elektrische en digitale onderdelen en worden voortdurend uitgebreid en herzien.
FluidSIM biedt zowel echte als virtuele meetapparaten voor integratie in schakelingen. Echte meetapparaten worden voor de simulatie geplaatst en virtuele meetapparaten worden voor of tijdens de simulatie geplaatst om alle toestandsvariabelen weer te geven. In tegenstelling tot echte meetapparaten hebben virtuele meetapparaten geen invloed op de schakelingen. Daarom tonen ze de zuivere waarden van de schakeling gesimuleerd door FluidSIM. Virtuele meettoestellen kunnen worden gebruikt in zowel elektrische als pneumatische en hydraulische circuits.
FluidSIM heeft een innovatief diagnostisch concept. Dit maakt het mogelijk om reeds beschikbare foutmodellen voor verschillende componenten samen te stellen. Voorafgaand aan een simulatie kan een specifieke foutconfiguratie worden geselecteerd, die invloed heeft op de simulatie die daarna plaatsvindt. Tijdens dit proces kunnen defecte onderdelen worden geïdentificeerd met behulp van virtuele meetapparatuur en vervolgens virtueel worden gerepareerd.
FluidSIM vergemakkelijkt de organisatie van lessen met de expertmodus, waarmee profielen kunnen worden aangemaakt en toegewezen aan leerlingen. Profielen maken het bijvoorbeeld mogelijk om functies, componenten en foutmodellen te beperken, zodat leerlingen alleen de functies en taken behandelen die voor hen relevant zijn. Er is ook multimedia-inhoud beschikbaar op FluidSIM om de lessen interessant en gevarieerd te maken.
Met FluidSIM toetsen cursisten theoretisch geleerde kennis direct in de praktijk. Signalen worden verzonden via de aangesloten hardware of via interfaces van andere programma's. Alle parameters zijn identiek aan die van de Festo Didactic trainingspakketten en kunnen ook in alle dimensies worden aangepast aan de kenmerken van andere componenten. Met de EasyPort-hardware kan FluidSIM worden gebruikt als controller voor echte systemen en als vervanging daarvoor. De OPC-UA industriestandaard wordt ook ondersteund, wat FluidSIM nog dichter bij de industrie brengt.