Debietsensor SFAM

Onze modulaire debietsensoren SFAM kunnen makkelijk in verzorgingseenheden worden geïntegreerd. De sensor levert doorlopend absolute debietinformatie resp. registreert de samengevoegde waarden van de luchtverbruiksmeting.
  • IO-Link® communicatie met efficiënte parametrering op afstand en replicatiefunctie
  • Alles-in-één oplossing met geïntegreerde druk- en temperatuurmeting
  • Als stand-alone-apparaat of als ruimtebesparende uitvoering in de verzorgingseenheden van de MS-serie
  • Levert absolute debietinformatie en gecumuleerde metingen van het luchtverbruik
  • Hoge nauwkeurigheid, zelfs met persluchtkwaliteit [7:4:4] in overeenstemming met ISO 8573
  • Betrouwbare meting, zelfs van hoog debiet
  • Duurzame werking door bewaking van het installatieverbruik