Стандартен цилиндър DSBC-40-160-PPSA-N3
1376909
GTIN 4052568231866
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
160 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода