Стандартен цилиндър DSBC-63-80-PPVA-N3
1383581
GTIN 4052568016838
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Ход
80 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо