Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Електромагнитен разпределител CPE24-M1H-3OL-QS-12

163180

GTIN 4052568133382

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1650 l/min
Пневматична връзка 1
QS-12
Начин на задействане
електрически