Информация за жизнения цикъл на продукта

Продуктът е планиран за подмяна.

01/2026 - Продуктът постепенно се изважда от портфолиото. Не го използвайте за нови проекти. Моля, изберете модерната алтернатива на този продукт.

06/2027 - Продуктът е спрян от производство. Алтернативен продукт.

06/2027 - Продуктът е спрян от производство.

Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Пневматични задвижвания

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Стандартен цилиндър DNC-32-40-PPV

163320

GTIN 4052568133672

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
40 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо