Стандартен цилиндър DNC-125-100-PPV
163515
GTIN 4052568135072
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
7363 N
Ход
100 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо