Плосък цилиндър DZF-32-160-P-A
164046
GTIN 4052568136536
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
32 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
160 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни