Стандартен цилиндър DSBG-200-50-P-N3
2537450
GTIN 4052568254551
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
200 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
18850 N
Ход
50 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни