Филтър MS4-LF-1/4-CRM
529395
GTIN 4052568084950
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1300 l/min
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Работно налягане
0 bar - 14 bar
Финост на филтрация
5 µm