Филтър MS4-LF-1/4-EUV
535658
GTIN 4052568169343
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1700 l/min
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Работно налягане
2 bar - 12 bar
Финост на филтрация
40 µm