Електромагнитен разпределител CPV10-M1H-5LS-K-M7
553256
GTIN 4052568196257
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
400 l/min
Пневматична връзка 1
Сборна връзка с разделяне на налягането
Начин на задействане
електрически