Шлаух PAN-10X1,5-SI-300
553891
GTIN 4052568053024
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
10 mm
Вътрешен Ø
7 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 17 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 80 °C