Шарнирен цилиндър DW-80-125-Y-AB
557917
GTIN 4052568204174
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
80 mm
Ход
125 mm
Пневматична връзка
Rc3/8
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
3016 N
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход
2721 N