Шлаух PUN-V0-8X2-GN-C

561707

GTIN 4052568056452

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
8 mm
Вътрешен Ø
4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 20 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C