Шлаух PUN-H-5/16-BR-150-CB
567997
GTIN 4052568370527
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø инч
5/16
радиус на огъване в зависимост от дебита
36.881 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.993 bar - 9.997 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 63 °C