Пневматичен разпределител VUWG-L10-T32H-M-M7

574257

GTIN 4052568222611

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен/затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
140 l/min
Пневматична връзка 1
M7
Начин на задействане
пневматичен