Стандартен цилиндър CRDSNU-B-20-100-PPS-A-MG-A1
8073975
GTIN 4052568298111
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
188 N
Ход
100 mm
Демпфериране