Цилиндър с две бутала DGTZ-GF-10-80-P-A

8100561

GTIN 4052568470487

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
94 N
Ход
80 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик