Паралелен хващач DHPC-20-A-NO-S-2
8116825
GTIN 4052568564001
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
69.7 N
Ход на една челюст
5 mm
Разпознаване на позиция
за датчик
Макс. сила върху челюстта Fz, статична
101.3 N
Макс. маса на всеки външен захващащ елемент
110 g