Направляващо задвижване DFM-25-80-B-PPV-A-GF
8161426
GTIN 4052568595777
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
80 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо
Разпознаване на позиция
за датчик