Управляващ блок VOFT-L14-T62-MZT2-G18-1M8RL-2APC
8219317
GTIN 4052568903053
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична работна връзка
G1/8
Работно напрежение
24 V DC
Конструктивна структура
Бутален шибър
Начин на връщане в изходно състояние
Механична пружина
Клас защита
IP65