Регулатори на налягане от Festo

Регулаторите на налягане се използват в пневматични приложения за задаване и поддържане на постоянно ниво на налягането в дадена машина. За много приложения налягането на компресорите, които подават сгъстен въздух в диапазона 10...16 bar, е твърде високо, така че трябва да се намали с помощта на регулатори на налягане. Твърде високото налягане води до по-голямо износване на приложението или до ненужно високи енергийни разходи, а твърде ниското налягане не води до постигане на желаната производителност по отношение на скоростта или силата. Това води до колебания в качеството и грешни резултати.

Начин на функциониране на регулаторите на налягане

Входящият сгъстен въздух се подава от входа на регулатора на налягане с първичното, наричано още входно налягане към седлото на вентила. Регулаторът на налягане регулира сгъстения въздух до желаното вторично налягане, наричано още изходно налягане, докато той преминава през разпределителя. Това се регулира в зависимост от индивидуалните изисквания посредством задействане на въртящото се копче. При задействане на въртящото се копче се задейства и пружина, която упражнява сила върху горната част на регулиращата мембрана, която от своя страна се избутва нагоре или надолу. Задвижва се повдигач на вентил и отворът на вентила се отваря. Когато вторичното налягане спадне, пружинната сила върху мембраната е по-голяма от противодействащото налягане на изхода. Това притиска повдигача на вентила още по-надолу, което увеличава отвора на вентила и води до повторно повишаване на вторичното налягане.

Регулатор на налягане от серия MS-B

В нашата нова серия MS-B ще намерите регулатора на налягане MS-LR-B от 2-ро поколение, който представлява нашата атрактивна ценово и технически ориентирана полимерна серия. Размерът на растера е 25, 40 или 62 мм и е лесен за боравене благодарение на съвременните полимерни материали. Налягането на въздуха се регулира и заключва с въртящо се копче, а интегрираното първично и вторично обезвъздушаване с обратен поток поддържа стабилни характеристики на регулиране. Регулаторът на налягане MS-LR-B се предлага с манометър или с адаптер G1/8 ("A8").

Серия MS-Basic

Регулатор на налягане от серия MS

Нашето "one MS worldwide" предлага широка гама от регулатори на налягане. Серията MS предлага подходящия продукт за всяко приложение – от интегрирана функция за обратен поток и вторично обезвъздушаване като стандарт до висок капацитет на потока и много добри характеристики на регулиране. Предлага се в четири размера, с механичен манометър или алтернативно със сензор за налягане със или без дисплей. Освен това всички регулатори на налягане от серията MS могат да бъдат монтирани модулно в комбинации от сервизни устройства в съответствие с простата модулна система на серията MS. По желание регулаторите на налягане могат да бъдат конфигурирани и за използване във взривоопасни зони 1, 2, 21 и 22, както и с одобрение UL.

Серия MS

Регулатор на налягане от серия D

В серията D ще откриете регулатора на налягане LR-DB със следния диапазон на налягане: 7 bar изходно налягане и 10 bar входно налягане. Друга характерна особеност е високият дебит при добра стабилност на налягането. Той се предлага в размер с дебит до около 1300 l/min.

Регулатор на налягане единични устройства

Независимо от сериите можете да получите от нас и отделни устройства, които са подходящи за по-чувствителни приложения. Например, прецизните регулатори на налягане LRP и LRPS са идеалният избор за необходими хистерезиси на налягането от 0,02 bar. И двата регулатора позволяват прецизно регулиране на налягането както в статични, така и в динамични приложения. Колебанията в работното налягане се компенсират. Предлагат се в размери 40 mm със свързваща резба ⅛" и нормален номинален дебит 300 l/min както и 50 mm със свързваща резба ¼" и нормален номинален дебит 2300 l/min.

Електрически управляваният регулатор на налягане PREL е идеално подходящ за приложения с високо налягане с диапазон на регулиране на налягането до 40 bar. Изходното налягане на електрическия регулатор на налягане PREL се определя от пропорционалния регулатор на налягане VPPL с помощта на вграден сензор за налягане и се сравнява вътрешно със зададената стойност. При отклонения VPPL управлява регулатора на PREL, докато изходното налягане достигне зададената стойност. Стандартно в PREL е интегрирана функция за повишаване на налягането. Освен това отпред и отзад на регулатора на налягане има изводи за манометър.

Единични устройства