Оптични сензори на Festo

Оптичните сензори се използват в промишлеността, по-точно в автоматизацията на фабрики, за регистриране на обекти и техните характеристики с помощта на светлина. Това се постига например посредством прекъсване на светлината или промяна на нейния интензитет. Те функционират в съответствие с определени основни принципи: фотоелектрически сензори (без и с потискане на фона), фотоелектрически прегради, сензори за цветове, сензори за разстояние и фотоклетки.

Фибро-оптичен уред SOE4

SOE4 е един от нашите фибро-оптични уреди с висока прецизност. Той позволява честоти на превключване от до 8000 Hz, обхвати от до 2000 mm и се предлага с LED индикация, както и с превключващ и аналогов изход. Благодарение на различните възможности за закрепване (монтаж към U-образна релса или с пробиване на отвори) нашият фибро-оптичен уред SOE4 намира място там, където е необходим.

Сензор за цветове SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

Сензорите за цветове излъчват светлинен лъч с помощта на предавател и оценяват този светлинен лъч, който се отразява обратно от обекта за откриване, с помощта на приемник. Възможно е анализиране на стойностите за цветове за червено, зелено и синьо. Сензорът за цветове SOEC-RT-Q50-PS-S-7L на Festo е с обхват от 12 mm ... 32 mm и може да бъде използван при температура на околната среда от -10°C ... 55°C.

Опто-електронни сензори SOOD и SOOE

SOOD и SOOE са сензори, които функционират по опто-електронен път. Това означава, напр. при фотоелектрическите сензори, че излъченият светлинен лъч се отразява от обекта върху приемника. Интензитетът на отразената светлина се анализира и разстоянието на превключване може да бъде регулирано посредством промяна на чувствителността на приемника. При SOOE това се извършва посредством IO-Link, потенциометър или процедура teach-in. Оптичните сензори от този тип принадлежат към групата на фотоелектрическите сензори. Те са икономично решение и могат да бъдат монтирани много бързо. Други основни принципи са фотоелектрическите сензори с потискане на фона, фотоелектрическите прегради, едностранните светлинни прегради и сензорите за разстояние.

Оптоелектронни сензори SOEG-E/S и SOEG-RS/RT

Оптоелектронните сензори от серията SOEG са изключително подходящи за използване на по-големи разстояния. SOEG-RS/RT притежава функциите на фотоелектрическа преграда и потискане на фона и може да открива метални и непреводими обекти с всякакви размери. SOEG-E/S е едностранна светлинна преграда, която се използва за разстояния до 20 m. Характерни за двата оптични сензора са кръглият дизайн както и електрическата връзка посредством отворен край на кабела или щепсел.

Фотоклетка SOOF

Фотоклетката SOOF на Festo принадлежи към групата на едностранните светлинни прегради. Предимството на този тип оптични сензори е, че са много надеждни и ефективни и че могат да бъдат инсталирани много бързо. Благодарение на здравия корпус SOOF притежава изключително висока устойчивост на удари и вибрации. SOOF се предлага като вариант от полимери или метали, в зависимост от това кой материал е по-подходящ за Вашето приложение. Фотоклетката SOOF е с 3-полюсна щепселна връзка и практични светодиодни индикатори. SOOF-M (метален) е с IO-Link и е много гъвкав с различни режими на работа.