Сензори за дебит

Сензорите за дебит измерват пропускателната способност на течни или газообразни агенти. Те се използват за контрол на обемния или масовия поток, преминаващ през дадена система за управление. С контрол на дебита могат да бъдат реализирани лесна диагностика и процеси Condition Monitoring: индикатор за предстоящи проблеми често е променената стойност на дебита. По-простите, така наречени трансмитери за дебит, преобразуват физическата измервана величина в електрически сигнал. По-голямата част от сензорите за дебит предлагат цифрови превключващи изходи или дори цифрови и аналогови изходи.

Разходомер от Festo

Сензорите за дебит са идеални за измерване на дебита в следните приложения

  • Измерване на дебита и на консумацията на въздух за отчитане на енергийната ефективност
  • Контрол на течовете
  • Регистриране на поемането на много малки части (най-малките вакуумни засмукватели)
  • Проверка на присъствието
  • Тест за херметичност

Сензори за дебит SFAB – с IO-Link

Изключителна комуникативност: Всички данни от измерванията се предават към системата за управление посредством комуникационния интерфейс IO-Link. Вашите предимства: Съхраняване на данни, дистанционно параметриране и намаляване на усилията за окабеляване. PNP или NPN? NO или NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V или 4 ... 20 mA? SFAB може да прави всичко в едно устройство. Електрическите изходи могат да бъдат превключвани между PNP и NPN с помощта на софтуер. Това също така улеснява поддържането на складови наличности, намалява разходите и осигурява по-голяма гъвкавост. За бързо и сигурно въвеждане в експлоатация всички настройки, направени на даден сензор, могат да бъдат проведени с възможност за повторение, т.е. могат да бъдат прехвърлени на други идентични сензори в рамките на няколко секунди. В сравнение с ръчното въвеждане в експлоатация тук възможността за грешки е много по-ниска.

Лесно обслужване: Новият дизайн с по-големи бутони и интуитивна навигация в менюто на прегледния дисплей позволяват лесно и безопасно обслужване. SFAB надеждно измерва дебита и обема и регистрира температурата. Потреблението на енергия може да бъде оптимизирано, напр. защото можете бързо да откриете течове. Надеждни, дори когато се изискват по-висок клас на защита и прецизност – например за пистолети за пръскане на боя в автомобилната промишленост. Благодарение на регистрирането на температурата можете да контролирате процесите по стабилен начин: Отклоняващите се температури могат напр. да означават дефектни компоненти.

Сензор за дебит SFAB

Сензори за дебит SFAH – компактни и универсални

SFAH контролира дебита на сгъстен въздух и не корозивни газове. Благодарение на компактния си дизайн, множеството възможности за монтаж и спестяващите място подравняващи ъглови връзки QS, той е подходящ за много браншове. Байпасната конструкция на SFAH намалява чувствителността към смущения поради частици и влага. Стойността на дебита се предава към свързаното управление като превключващ, аналогов сигнал или посредством IO-Link®.

Многобройни сфери на приложение: 8 диапазона на дебита от 0,002 l/min... 200 l/min прави много прецизната SFAH променлива при употреба. Независимо дали става въпрос за контрол на процеси, обратна връзка при обработка на много малки части, контрол на потреблението, изпитване на херметичността, контрол на формовъчния газ или контрол на обекти посредством измерване на въздушната хлабина: SFAH владее перфектно всички дисциплини.

Бързо инсталиране, лесно обслужване: SFAH не се нуждае от входове за ламинарен поток. Съединителните връзки QS и съединителите L1 и M8 осигуряват бързото въвеждане в експлоатация на SFAH. Интуитивната навигация в менюто на прегледния дисплей и цветова обвивка с възможност за конфигуриране на целия дисплей осигуряват лесна и безопасна работа.

Сензор за дебит SFAH

SFAM сензори за дебит – изключително удобни

С голям дебит, компактни – и с ранен старт! Уникално: ранно стартиране при 1 % за максимална динамика. От 10 ... 1 000 l/min до 150 ... 15 000 l/min: чист резерв отдолу. Модулните сензори за дебит SFAM-62 и SFAM-90 действат като самостоятелни устройства или се комбинират идеално с устройства за поддръжка от серията MS.

Сигурен и удобен: SFAM осигурява абсолютна информация за дебита с прагови стойности – винаги точен благодарение на изключително широкия си диапазон на измерване. Дисплеят с висок контраст улеснява удобната настройка на точката на превключване. Възможност за настройване: стандартите DIN 1343, ISO 2533 и ISO 6358. Така отпада необходимостта от преизчисляване на дебита.

Отдясно или отляво? Потокът на флуида в еднопосочния сензор за дебит може да бъде избиран: или отляво надясно или отдясно наляво. Гъвкаво монтиране: Компактният дизайн на SFAM е изключително чувствителен към пространството. Сензорът за дебит може лесно да бъде комбиниран с пневмоподготвящи единици MS6/MS9, а иновативната техника за свързване спестява допълнителни усилия при инсталиране.

Сензор за дебит SFAM

Сензор за дебит SFAW – контролиране на течни агенти

Идеален за контрол на охлаждащи вериги, като напр. в заваръчни щипци в автомобилната промишленост или в приложения Front End в полупроводниковата и електронната промишленост: сензорът за дебит SFAW измерва дебита, консумацията и температурата на водата в измервателните диапазони 1,8 ... 32 l/min и 5 ... 100 l/min.

Независимо дали става дума за вертикален или хоризонтален монтаж, тялото на сензора и индикацията могат да бъдат завъртени и лесно подравнени – дори след монтажа!

Лесно обслужване: С голям, лесен за четене и трицветен LCD дисплей в синьо/бяло/червено за незабавно разпознаване дали дебитът е ОК. Също така той бързо може да бъде въведен в експлоатация посредством обучение или с прегледната функция на менюто с 3 бутона.
Здрав дизайн: Конструкцията с IP65 позволява използване при тежки условия.

Сензор за дебит SFAW

Трансмитери за дебит SFTE

В допълнение към нашите сензори за дебит предлагаме трансмитери за дебит SFTE. Той е идеален за контрол на сгъстен въздух и не корозивни газове. За регистриране на дебита нелинейният сигнал от сензора се извежда като аналогов сигнал за напрежение.

  • Компактен дизайн
  • Универсално регистриране на дебит
  • Лесно инсталиране
  • Безопасно Pick and Place приложение на най-малките заготовки

Трансмитер за дебит SFTE