Линейни задвижвания с измервателна система

Линейните задвижвания с измервателна система се използват със Soft Stop, за пневматично позициониране или за задачи за измерване. Задвижвания без бутален прът с измервателна система: DGCI предлага много широк диапазон с диаметри от 18 mm до 63 mm и дължини на хода от 100 mm до 2000 mm. Оборудвани с висококачествен въртящ се сферичен водач, което прави излишен допълнителния водач. Разполагат с абсолютна, измерваща цифрова измервателна система, като опция със спирачка, допълнителна каретка и смазочен адаптер.
DDLI също разполага с диаметри от 18 до 63 mm и дължини на хода от 100 до 2000 mm, но е без водач - за монтаж към въртящия се сферичен водач на клиента. По желание се предлага със захващащ елемент DARD за свързване на товара без хлабина; освен това с безконтактна абсолютно измерваща измервателна система. DNCI/DDPC - те предлагат диаметри от 32 mm до 100 mm и дължини на хода от 100 mm до 750 mm за Soft Stop и пневматично позициониране. Като измервателен цилиндър се предлага с ход до 2000 mm.
Те притежават безконтактна инкрементална измервателна система, предлагат различни варианти на бутални прътове, стандартизиран цилиндър по ISO 15552 и като опция се предлагат с водач и притискащ блок.