Въртящи задвижвания с измервателна система

Въртящото задвижване DSMI с вградена измервателна система е с идентична конструкция с пневматичното въртящо задвижване DSM, но е оборудвано с измервателна система с абсолютното измерване, базирана на потенциометър.
Диапазон на завъртане: 0 ... 270
Размер: 25, 40, 63
Макс. въртящ момент: 5 … 40 Nm

Въртящото задвижване DSMI се използва със Soft Stop и пневматично позициониране за масови инерционни моменти от 15 ... 6000 kg/cm2.

Предимствата са:
Готов за употреба задвижващ механизъм, компактен, готов за незабавна употреба високо ъглово ускорение с регулируеми фиксирани ограничители за бързо и точно позициониране до ±0,2° (само с контролер на оси CPX-CMAX)