Система за автоматизация CPX-E: Soft Motion an Bord

С нашата мощна система за управление и автоматизация CPX-E можете да настроите сложни приложения с тежки движения като децентрализирани модули в съответните станции. От една страна, това дава възможност за независима работа на съответните процеси, а от друга, можете да използвате освободените ресурси на основния PLC за събиране и анализ на данни.

Технически акценти:

  • Висока производителност (двуядрен процесор 766 MHz, 512 MB RAM)
  • Полева шина главни и подчинени интерфейси, EtherCAT главен, PROFINET, EtherNet/IP , PROFIBUS, EtherCAT Цифрови входящи модули (16DI), цифрови изходни модули (8DO/ 0,5A)
  • Аналогови входящи модули (ток, напрежение), аналогови изходни модули (ток, напрежение)
  • Модерно програмиране с CODESYS V3 със SoftMotion и Robotic (линейни портали, равнинни портали и пространствени портали)
  • Лесен монтаж благодарение на монтажната шина
  • EN60715 разрешителни UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex

Високата експлоатационна готовност на съоръжението не е случайност

С нарастването на степента на автоматизация се увеличава и сложността на производствените съоръжения. Обратно, взаимодействието на голям брой компоненти обикновено води до намаляване на експлоатационната готовност на инсталацията. Поддръжката става по-трудоемка, а диагностиката на неизправностите - по-трудоемка.

Компактни, прости и надеждни: С подбрани, стандартизирани компоненти лесно ще успеете да направите производството си по-устойчиво или по-гъвкаво чрез адаптивни концепции за захващане.

Превантивната поддръжка предотвратява много повреди

Не искате да си губите времето с разпечатани планове за поддръжка? Тогава ние имаме точния инструмент за вас: AX Smartenance, мобилното цифрово управление на поддръжката . Научете повече в този видеоклип (1:16 мин.).