eMotionSpheres

Движение на автономни системи в пространството без сблъсъци

EMotionSpheres показват как няколко летящи обекта могат да се движат координирано в определено въздушно пространство. Независимо дали поотделно, или колективно - дори в хаотични ситуации няма сблъсъци, защото сферите се избягват една друга с помощта на съхранените модели на поведение.

Точно позициониране благодарение на инфрачервената технология

Десет камери, инсталирани в помещението, откриват сферите чрез техните активни инфрачервени маркери и предават данните за позицията им на централен главен компютър. Изчислените въз основа на това действия се изпращат обратно към сферите и се изпълняват децентрализирано от тях. Интелигентните мрежи създават система за контрол и наблюдение, която може да се използва в мрежовата фабрика на бъдещето.

Уникална и високоефективна система за задвижване

Всяка от осемте сфери е с диаметър 95 cm и е пълна с хелий. Всеки от тях се задвижва от осем малки витла, прикрепени към външния корпус. Задвижванията са адаптивни и осигуряват еднакво ефективна тяга както в права, така и в обратна посока, което е истинска новост за летящите обекти.

Адаптивни витла, моделирани по крилото на водно конче

Конструкцията на адаптивните витла включва резултатите от работата по BionicOpter. Нашите разработчици доразвиха принципа на крилата на изкуствената водно конче и го пренесоха върху уникалните задвижвания на сферите.

Подобно на крилата на BionicOpter , витлата на сферите се състоят от стабилна рамка, покрита с гъвкава мембрана. Лазерно синтерованата рамка се усуква веднъж и по този начин образува осмица. Тъй като фолиото не е абсолютно опънато, то се надува на едната или на другата страна - в зависимост от посоката на въртене на витлото. Това създава пасивен ефект, какъвто се наблюдава и при движението на крилото на изкуствената водно конче.