При регистриране на емисиите следваме Протокола за парниковите газове (накратко GHG Protocol), който се счита за най-признатия международен стандарт за регистриране и балансиране на емисиите на парникови газове. Той разделя емисиите на обхват 1 (преки емисии), обхват 2 (непреки емисии от крайно получаване на енергия, като напр. електрическо и централно отопление) и обхват 3 (други непреки емисии по веригата за създаване на стойности).
Постоянното избягване или намаляване на емисиите на парникови газове (емисии на GHG) е основен приоритет на глобалната стратегия за устойчивост на Festo. Поставили сме си амбициозни, научно обосновани климатични цели за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C спрямо прединдустриалните нива. Тези цели бяха официално утвърдени от инициативата Science Based Targets (SBTi) през февруари 2025 г. SBTi е независима инициатива, която оценява целите за намаляване на емисиите въз основа на заключенията на климатичните науки.
Festo преследва дългосрочна цел за нулеви емисии в обхвати 1 – 3 до 2050 г., утвърдена от SBTi.
За да постигнем целите за обхвати 1 и 2, изпълняваме глобален план за инфраструктура и следваме глобална стратегия за зелена електроенергия. Ние продължаваме да инвестираме и в мерки за енергийна ефективност и разширяваме нашите фотоволтаични (PV) системи.
В процеса на разработване на продукт, свързаният с него отпечатък на емисии на GHG от производството и потреблението на енергия по време на фазата на употреба се вземат предвид като критерии за оценка.
Festo изчислява своя корпоративен въглероден отпечатък (CCF) в трите обхвата на Протокола за парниковите газове. Четири категории 3.10, 3.13, 3.14 и 3.15 не бяха счетени за не съществени за отпечатъка на CO2 на Festo. Поради това тези категории не бяха взети под внимание.
Резултатите можете да видите в таблицата „Емисии на парникови газове“ 2024 (в tCO₂eq). Изчислението показва ясен резултат: 99 процента от емисиите се дължат на категории 3.1, 3.4 и 3.11. Подробен списък можете да намерите в нашия Доклад за устойчивост.
Емисии на парникови газове (обхват 1, обхват 2 и обхват 3) съгласно GHG Protocol (в т CO₂e).
(*1) Период 10/2024 – 09/2025
(*2) В сравнение с 2024 коригирани въз основа на преработен метод на изчисление.
(*3) Включени са отпадъците от централния офис и производствените обекти; изключени са отпадъците от дъщерните дружества (търговски представителства и др.).
(*4) 3.9 = с изключение на, 3.10, 3.13, 3.14 и 3.15 не е от значение.
Емисиите от обхват 1 и обхват 2 за 2025 г. са показани на следващите две диаграми. Общото потребление на енергия свързано с оборота и свързаните с оборота емисии от обхвати 1 и 2 могат да се видят на фигурите по-долу.
(*1) Период 10/2024 – 09/2025
(*2) От 2025 включително собствено произведена електроенергия от фотоволтаични инсталации в обектите на производствения и логистичен комплекс.
(*3) Поради емисиите, причинени от потреблението на централно отопление, които вече не се компенсират
За прехода към производствени процеси на клиентите с по-ниски емисии на GHG, свързани с енергопотреблението, са необходими междуфирмени решения за индустрията, които далеч надхвърлят собственото ни продуктово портфолио. Като доставчик на компоненти, Festo може да има най-голямо въздействие върху защитата на климата чрез намаляване на емисиите си в обхват 3, по-специално тези, свързани с употребата на закупените от клиентите продукти. Това изисква специалисти със знания за оптимизиране на цялата пневматична система.
Festo Energy Saving Services – персонализиран набор от услуги в съответствие с DIN EN ISO 11011 („Одит на енергийна ефективност на сгъстен въздух“) – се основават на този цялостен подход. Чрез тях се идентифицира и максимално оползотворява потенциалът за икономии при използването на сгъстен въздух в обекта на клиента и по този начин се оптимизира цялостната му система за управление на енергията в съответствие с DIN EN ISO 50001.
Въвели сме системи за управление на околната среда във всички съществуващи производствени обекти и сме ги сертифицирали в съответствие с ISO 14001. Като част от този процес работим върху това как да използваме по-ефективно материалите и консумативите, да намалим отпадъците и да пестим водата. Последните референтни данни можете да намерите в нашия Доклад за устойчивост.
Дейностите ни за съответствие с екологичните норми гарантират, че изграждаме безопасни процеси. Това ни позволява да откриваме грешки възможно най-бързо, да ги отстраняваме и да ги избягваме в бъдеще. В рамките на своите системи за управление на околната среда Festo предприема мерки за подобряване на подбрани екологични индикатори. Индикаторите и границите на отчитане са представени в доклада за устойчивост.
Festo никога не е извършвала сериозни нарушения на законодателството в областта на околната среда. Възможно е да има краткосрочни случаи, които не подлежат на санкции, при които се надвишават ограниченията за отпадъчни води или емисии. Винаги се предприемат подходящи контрамерки. При необходимост винаги ще докладваме на съответните органи за случаи, в които са превишени праговите стойности.
Убедени сме, че технологичният напредък и устойчивостта трябва да вървят ръка за ръка. Като семейна компания ние следваме стратегия за устойчивост, която съчетава екологична, социална и корпоративна отговорност и ръководи нашите действия.
Повече за Corporate Sustainability