Atuador antigiro DZH-16- -PPV-A
150295
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
121 N
Curso
1 mm - 200 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados