Válvula reguladora de pressão diferencial LRL-1/2-QS-12
153521
GTIN: 4052568070953
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
2 bar - 6 bar
Vazão nominal normal fechada
730 l/min
Fluxo nominal normal aberto
760 l/min
Conexão pneumática 1
R1/2
Conexão pneumática 2
QS-12