Atuador normalizado DSBG-40-80-PPSA-N3

1646562

GTIN: 4052568243593

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
80 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável