Cilindro antigiro EZH-5/20-25-B

164993

GTIN: 4052568073657

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
52 N
Curso
25 mm
Amortecimento
sem amortecimento