Atuador normalizado CRDNG-32- -PPV-A-S2

185282

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
10 mm - 2000 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados