Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2027 - O produto será descontinuado.

06/2028 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2028 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas proporcionais

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula reguladora de pressão proporcional MPPES-3-1/4-6-420

187338

GTIN: 4052568148065

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias, fechada
Conexão pneumática 1
G1/4
Faixa de regulagem de pressão
0 bar - 6 bar
Pressão de entrada 1
7 bar - 8 bar