Válvula reguladora de pressão proporcional MPPES
- Diretamente controlado (G1/8), pré-controlado (G1/4, G1/2)
- Entrada de valor nominal como sinal de tensão analógico ou de corrente
- Faixas de regulagem de pressão selecionável
- Opcionalmente com módulo de setpoint
- Conexão elétrica por conector, construção redonda conforme DIN 45326, M16x0,75, 8 pinos
- Com solenoide proporcional