Atuador normalizado DSBG-200-125-P-N3

2537454

GTIN: 4052568254582

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
200 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
18850 N
Curso
125 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados