Cilindro normalizado DSBC-80-30-D3-PPSA-N3
3656856
GTIN: 4052568272159
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
30 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável