Cilindro compacto DPDM-25-15-PA

4829572

GTIN: 4052568292409

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados