Filtro MS6-LF-1/2-CUV-Z
529614
GTIN: 4052568164058
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
3200 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Grau de filtragem
5 µm