Filtro de carvão ativado MS6-LFX-1/2-U
529681
GTIN: 4052568164249
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
900 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
0 bar - 20 bar
Estrutura
Filtro de carvão ativado