Válvula de assento angular VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM
8111611
GTIN: 4052568576790
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 1/2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
32.9 m³/h
Pressão média
0 bar - 9.3 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67