Válvula de assento angular VZXA
Resistência extrema à vazão, design de fácil limpeza e montagem modular. O corpo da válvula e os atuadores podem ser livremente combinados: com isso, você obtém mais flexibilidade na aplicação.
- Altamente flexível e com altas vazões
- Elevada durabilidade
- Conexões em aço inoxidável ou Ecobrass com acionamentos em aço inoxidável ou polímero
- Estrutura modular
- Design higiênico e resistente à sujeira
- Manutenção rápida e fácil
- Simples e resistente: ideal para quase todos os meios com viscosidade de até 600 mm2/s
- Alta resistência química e térmica
- Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado
- Produção sustentável por meio do uso de materiais alternativos