Válvula reguladora de pressão de precisão MS6-LRPB-1/2-PI10-VS
8203864
GTIN: 4052568649326
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
9000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.1 bar - 10 bar
Máx. histerese de pressão
0.05 bar