Garra flexível HPSX-100-2-S-40-BU-RA50

8207891

GTIN: 4052568799595

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tamanho
100
Curso de trabalho
30 mm - 125 mm
Diâmetro mínimo de agarramento
80 mm
Diâmetro máximo de agarramento
110 mm
Força total de fixação
15 N